??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3212895 - PR 1,5/S/2
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3212895
Artikelnummer des Herstellers
3212895
Kurzbeschreibung
Verrastung
Langbeschreibung
Verrastung, Länge: 28,9 mm, Breite: 6,8 mm, Höhe: 28,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange
Herstellertypbezeichnung
PR 1,5/S/2
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356566032
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
GTIN
4046356566032
Herstellerproduktbezeichnung
Verrastung
Herstellerproduktbeschreibung
Verrastung, Länge: 28,9 mm, Breite: 6,8 mm, Höhe: 28,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange
Herstellerprodukttyp
PR 1,5/S/2
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85389099
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen