??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3212646 - PP-H 1,5/S/15
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3212646
Product number of the Manufacturer
3212646
Description short
Connecteurs
Description long
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 15, nombre de pôles: 15, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris
Manufacturer Type Description
PP-H 1,5/S/15
Preview
Tension nominale
500 V
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
rated current
17.500 A
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
largeur de l'écartement
3.500 mm
couleur
Grey
poids net
0.026 kg
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
1 mm^2
section minimum de conducteur multibrin
0.140 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
section maximum de conducteur multibrin
1.500 mm^2
Pole number
15
Exécution du raccord électrique
Push-in connection
type
Pin insert
section minimum de conducteur
0.140 mm^2
section maximum de conducteur
1.500 mm^2
tackable possible
Yes
total number of poles (without ground contact)
15
GTIN
4046356565783
Manufacturer product designation
Connecteurs
Manufacturer product description
Connecteurs, tension nominale: 500 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement Push-in, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,14 mm² - 1,5 mm², coloris: gris
Product type
PP-H 1,5/S/15
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4046356565783
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
10
Quantity Scale
10
Customs tariff number
85366990
Country of origin
PL
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés