??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3212390 - PT 1,5/S-QUATTRO/2P
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3212390
Artikelnummer des Herstellers
3212390
Kurzbeschreibung
Durchgangsklemme
Langbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
PT 1,5/S-QUATTRO/2P
Produktbild
min. Betriebstemperatur
-60 °C
Länge
78.500 mm
Internationale Artikelnummer
4046356565332
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
500 V
Bemessungsstrom [In] zur Verlustleistungsangabe
17.500 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Bemessungsstrom
17.500 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage
4
Anzahl der Etagen
1
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
Etagen intern gebrückt
Ja
Abschlussplatte erforderlich
Ja
Werkstoff des Isolierkörpers
Polyamid
Ausführung des elektrischen Anschlusses (1)
Push-in-Anschluss
Ausführung des elektrischen Anschlusses (2)
Push-in-Anschluss
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.560 W
Breite des Rastermaßes
3.500 mm
Höhe (bei niedrigbauender Montageart)
78.5 mm
Farbe
grau
Montageart
Hutschiene TH35
Nettogewicht
0.005035 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
1.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
1.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
GTIN
4046356565332
Herstellerproduktbezeichnung
Durchgangsklemme
Herstellerproduktbeschreibung
Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
PT 1,5/S-QUATTRO/2P
URI des Produkts
http://www.phoenixcontact.com/product/3212390
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen