??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3210101 - PP-H 2,5/1-M BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3210101
Artikelnummer des Herstellers
3210101
Kurzbeschreibung
Stecker
Langbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: blau
Herstellertypbezeichnung
PP-H 2,5/1-M BU
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356333511
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Bemessungsspannung
500 V
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
0.140 mm^2
Bemessungsstrom
24 A
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
0.140 mm^2
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig [Pvip]
0.770 W
Breite des Rastermaßes
5.200 mm
Farbe
blau
Nettogewicht
0.004 kg
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
2.500 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig mit Aderendhülse)
2.500 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig)
4 mm^2
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (feindrähtig ohne Aderendhülse)
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (mehrdrähtig)
2.500 mm^2
Polzahl
1
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Push-in-Anschluss
Ausführung
Stifteinsatz
min. anschließbarer Leiterquerschnitt
0.140 mm^2
max. anschließbarer Leiterquerschnitt
4 mm^2
anreihbar möglich
Ja
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt
1
GTIN
4046356333511
Herstellerproduktbezeichnung
Stecker
Herstellerproduktbeschreibung
Stecker, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Farbe: blau
Herstellerprodukttyp
PP-H 2,5/1-M BU
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85366990
Herstellerland
PL
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen