3210.06016
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
HSS and Solid Carbide Form End Mills
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/franken/hss-20und20hartmetall-schaftformfre4ser/3210.prj},{NB=3210.06016},{SHA256=8Q0NPzCmJK/X/v/0aEs91EFAJ31wvqqqXDsuwIYpCoE=},{INAME=3210_060160_gen},{NAME=3210_060160_gen},{DOC=3210/3210_060160.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3210.06016},{J22=Winkelfräser},{J3=F},{BLD=3},{H3=HSS},{J1=DIN 1833},{J6=ZYL01200105},{J8=FFO, FDR},{A1=16},{B2=6.3},{B3=15},{B5=60},{B71=6.3},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{C31=h6},{F1=R},{F21=10},{F3=N},{G1=0},{H11=HSSE},{H22=0},{DXF=3210/3210_060160.dxf},{XML=3210/3210_060160.xml},{CSV=3210/3210_060160.csv},{STP=3210/3210_060160_gen.stp}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 9
HELP_VARIABLE
Company
EMUGE-FRANKEN
Description
3210
Bill of material
3210.06016
PDF-Download
Documentation drawing
Standard of Characteristics
DIN4000-82
Item.ID
3210.06016
3210.06016
Item.Name
Winkelfräser
Company Code
F
Tool Style Code
3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
HSS
Standard Number
DIN 1833
Connection Code, Machine Side
ZYL01200105
ZYL01200105
Treatment
FFO, FDR
Cutting Diameter
16
16
mm
Cuttingedge Length, max.
6.3
6.3
mm
Protruding Length
15
15
mm
Overall Length
60
60
Functional Length
6.3
6.3
Connection Type, Machine Side
ZYL
Connection Form, Machine Side
1
Connection Size, Machine Side
120
120
Connection Diameter, Machine Side
12
12
mm
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
h6
Cutting Direction
R
Face Effective Cutting Edge Count
10
Flute Helix Hand
N
Corner Radius
0
mm
Cutting Tool Material
HSSE
Coolant Exit Style Code
0
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성