321 - 1
Kukamet
manual_toggle_clamps
Latch toggle clamps with u hook
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/latch_toggle_clamps_with_u_hook/321.prj},{NB=321 - 1},{SHA256=ZHgn/NC65LEAOb19GZ9aH2VDyhyS8d5DQC8gHcfqosY=},{INAME=321_1},{NAME=321_1},{MODELNO=321 - 1},{F1=1000},{F3=1500},{STROKE=45},{WEIGHT=115},{A=26},{B=32},{CMIN=35},{CMAX=65},{D=20},{E=16},{E2=10},{F=18,5 - 21,5},{G=13},{H=33},{H2=99},{J=23},{K=M4},{LMIN=135},{LMAX=165},{M=-},{N=5 x 6.5},{N2=Ø 5},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/321.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/321.pdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Kukamet
Description
321
Bill of material
321 - 1
Model number
321 - 1
Force
1000
N
Force
1500
N
Thread length
45
mm
Weight
115
g
A
26
mm
B
32
mm
CMIN
35
mm
CMAX
65
mm
D
20
mm
E
16
mm
E2
10
mm
F
18,5 - 21,5
mm
G
13
mm
H
33
mm
H2
99
mm
J
23
mm
K
M4
mm
LMIN
135
mm
LMAX
165
mm
M
-
mm
N
5 x 6.5
mm
N2
Ø 5
mm
PDF EN
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/321.pdf
PDF DE
http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/321.pdf
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성