??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
PHOENIX CONTACT
Descrizione
3209647 - PT 2,5-TWIN/1P BK
Lista materiale
PHOENIX CONTACT 3209647
Product number of the Manufacturer
3209647
Description short
Morsetto passante
Description long
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Manufacturer Type Description
PT 2,5-TWIN/1P BK
article view
Min. operating temperature
-60 °C
length
60.500 mm
GTIN-Code
4055626080840
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
17
tensione dimensionata
500 V
Rated current [In] for the power loss specification
24 A
min. sezione del conduttore rigido
0.140 mm^2
rated current
24 A
quantità di posizioni morsetto per piano
3
quantità di piani
1
classe di infiammabilità
V0
piani internamente esclusi (S/N)
Yes
piastra terminale richiesta (S/N)
Yes
materiale isolante
Polyamide
esecuzione del collegamento
Push-in connection
esecuzione del collegamento 2
Push-in connection
min. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.770 W
larghezza della misura reticolare
5.200 mm
altezza incl. tipo di montaggio all'altezza costruttiva minima
60.500 mm
colore
Black
tipo di montaggio
Top-hat rail TH35
Mass
0.007922 kg
max. sezione del conduttore flessibile
4 mm^2
max. connectable conductor cross-section fine wire with conductor end sleeve
2.500 mm^2
max. sezione del conduttore rigido
4 mm^2
min. sezione del conduttore flessibile
0.140 mm^2
codice EAN
4055626080840
Manufacturer product designation
Morsetto passante
Manufacturer product description
Morsetto passante, tensione nominale: 500 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 3, numero poli: 1, tipo di connessione: Push-in / attacco connettore, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: nero
Product type
PT 2,5-TWIN/1P BK
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3209647
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD