??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3209596 - PT 2,5-QUATTRO-SG WH
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3209596
Product number of the Manufacturer
3209596
Description short
Raccordement pour blindage
Description long
Raccordement pour blindage, tension nominale: 48 V, type de raccordement: Raccordement Push-in, Section de référence: 2,5 mm², section : 0,14 mm² - 4 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, coloris: blanc
Manufacturer Type Description
PT 2,5-QUATTRO-SG WH
Preview
longueur
72.200 mm
GTIN-Code
4055626355306
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
18
Tension nominale
48 V
section minimum du conducteur, rigide
0.140 mm^2
Nombre de points de contact par étage
4
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
Yes
plaque d'obturation nécessaire
Yes
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Push-in connection
type de raccordement 2
Push-in connection
section minimum de conducteur fil fin avec embout
0.140 mm^2
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
5.200 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
72.200 mm
couleur
White
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.0133 kg
section maximum du conducteur, souple
4 mm^2
section maximum de conducteur fil fin avec embout
2.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
4 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.140 mm^2
GTIN
4055626355306
Manufacturer product designation
Raccordement pour blindage
Manufacturer product description
Bloc de jonction blindé, connectique : raccordement Push-in, section : 0,14 mm² - 4 mm², AWG : 26 - 12, largeur : 5,2 mm, hauteur : 35,3 mm, coloris : blanc, type de montage : NS 35/7,5, NS 35/15
Product type
PT 2,5-QUATTRO-SG WH
URI of the product
http://www.phoenixcontact.com/product/3209596
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés