??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3205080 - QTC 1,5-QUATTRO BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3205080
Product number of the Manufacturer
3205080
Description short
Blocs de jonction simple
Description long
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, nombre de connexions: 4, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,25 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: bleu
Manufacturer Type Description
QTC 1,5-QUATTRO BU
Preview
Tension nominale
800 V
Rated current [In] for the power loss specification
17.500 A
section minimum du conducteur, rigide
0.250 mm^2
rated current
17.500 A
Nombre de points de contact par étage
4
Nombre de niveaux
1
classe d’inflammabilité
V0
avec pontage interne entre étages
No
utilisable dans les atmosphères explosives 'EEx e'
Yes
plaque d'obturation nécessaire
Yes
matériau isolant
Polyamide
type de commande
Plug-in connection
type de raccordement 2
Plug-in connection
Power loss per pole, current-dependent [PlIp]
0.560 W
température de fonctionnement minimum
-60 °C
température de fonctionnement maximum
105 °C
largeur de l'écartement
5.200 mm
hauteur du type de montage le plus bas possible
39.300 mm
couleur
Blue
longueur
94 mm
Type de montage
Top-hat rail TH35
poids net
0.015 kg
section maximum du conducteur, souple
1.500 mm^2
section maximum du conducteur, rigide
1.500 mm^2
section minimum du conducteur, souple
0.250 mm^2
GTIN
4017918932503
Manufacturer product designation
Blocs de jonction simple
Manufacturer product description
Blocs de jonction simple, tension nominale: 800 V, intensité nominale: 17,5 A, type de raccordement: Raccordement rapide, 1er étage, Section de référence: 1,5 mm², section : 0,25 mm² - 1,5 mm², type de montage: NS 35/7,5, NS 35/7,5, coloris: bleu
Product type
QTC 1,5-QUATTRO BU
GLN of manufacturer
4063151
GTIN-Code
4017918932503
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
CN
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés