국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
3205-2RS-C&U
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E7-Bearings / Joint bearing
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e7/3205_3208-2rs-cu.prj},{NB=3205-2RS-C&U},{BRA=C&U},{BEA=3},{BEA1=P0},{POST=2RS(Double sided rubber sealing ring contact type)},{MAT=GCr15},{MAT1=SUJ2},{SEAL=NBR},{MOD=3205-2RS-C&U},{LINK=Website link}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
3205_3208-2RS-C&U - Double row angular contact ball bearing/Contact type/Type with rubber sealing ring
Bill of material
3205-2RS-C&U
brand
C&U
Bearing type code
3
Bearing type code
P0
Post code
2RS(Double sided rubber sealing ring contact type)
international material
GCr15
Equivalent material
SUJ2
seal ring material
NBR
model
3205-2RS-C&U
3305-2RS-C&U
3206-2RS-C&U
3207-2RS-C&U
3208-2RS-C&U
3205-2RS-C&U
3305-2RS-C&U
3206-2RS-C&U
3207-2RS-C&U
3208-2RS-C&U
d
25
mm
D
52
mm
B
20.6
mm
r
1.0
min
Basic load rating Cr(move)
20.60
KN
Basic load rating Cor(quiet)
16.3
KN
Limiting speed grease
7300
rpm
Limiting speed Oil lubrication
9800
rpm
da
31.0
min
Da
46.0
min
Ra
1.0
min
Reference weight
183
min
Website link
Website link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성