??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
3205_3208-2RS-C&U - 双列角接触球轴承/接触式/带橡胶密封圈型
明细表
3205-2RS-C&U
品牌
C&U
轴承类型代码
3
轴承类型代码
P0
后置代码
2RS(双面橡胶密封圈接触式)
材质(国际)
GCr15
轴承材质(相当)
SUJ2
密封圈材料
丁腈橡胶
型号
d
25 mm
D
52 mm
B
20.6 mm
r
1.0 min
基本额定载荷Cr(动)
20.60 KN
基本额定载荷Cor(静)
16.3 KN
极限转速 脂润滑
7300 rpm
极限转速 油润滑
9800 rpm
da
31.0 min
Da
46.0 min
Ra
1.0 min
参考重量
183 min
网址链接
网址链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型