??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3203309 - AI-TWIN 2X 0,5-10 WH
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3203309
Artikelnummer des Herstellers
3203309
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: weiß
Herstellertypbezeichnung
AI-TWIN 2X 0,5-10 WH
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356345798
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
0.500 mm^2
Farbe
weiß
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
10 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4046356345798
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 17 mm, Farbe: weiß
Herstellerprodukttyp
AI-TWIN 2X 0,5-10 WH
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft