??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3203118 - AI 0,75-10 GY-1000
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3203118
Artikelnummer des Herstellers
3203118
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
AI 0,75-10 GY-1000
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4046356079587
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
0.750 mm^2
Farbe
grau
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
10 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4046356079587
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 10 mm, Länge: 16 mm, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
AI 0,75-10 GY-1000
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1000
Mengenstaffel
1000
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft