??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3203053 - AI 0,34- 6 TQ
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3203053
Product number of the Manufacturer
3203053
Description short
Embout
Description long
Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 10,5 mm, coloris: turquoise
Manufacturer Type Description
AI 0,34- 6 TQ
Preview
GTIN-Code
4046356013000
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
157
nominal cross section
0.340 mm^2
couleur
turquoise
sans halogène
Yes
avec isolant
Yes
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
longueur de douille
6 mm
Type de surface
Tin-plated
material insulation
PP
bandware
No
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
Modèle
Standard
material of the insulation
Polypropylene (PP)
GTIN
4046356013000
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 10,5 mm, coloris: turquoise
Product type
AI 0,34- 6 TQ
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés