??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3203 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30221_DL-L
Part No.
0230-30221_DL-L
Model Number
3203
Primary
211
Secondary
326-143TC
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
英寸
Bore
1.438
Description
3203 50/1 WR 1.438
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625 英寸
Output Type
Hollow Bore
C.D.
3.251 英寸
C.D.1
2.063 英寸
A
5.311 英寸
A1
3.635 英寸
B
2.124 英寸
B1
1.500 英寸
D
3.250 英寸
D1
2.437 英寸
E
8.085 英寸
F
1.760 英寸
G
0.6240 英寸
H
1.760 英寸
I
4.820 英寸
J Keyway
3/16 x 3/32 英寸
K
1.594 英寸
T1
2.065 英寸
D4
4.4525 英寸
S
0.2200 英寸
T
3.780 英寸
Z
4.0000 英寸
PP
6.880 英寸
RR
0.43975 英寸
SS
0.3125 英寸
TT
7.500 英寸
WW
10.140 英寸
XX
0.40625 英寸
YY
9.000 英寸
ZT
7.7800 英寸
U
1.43875 英寸
X Keyway
3/8 x 3/16 英寸
Y
3/8NC x 3/4 英寸
Q1
8.620 英寸
Q2
5.200 英寸
Wt.
0 Lbs
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型