??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3203 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30221_DL-L
Part No.
0230-30221_DL-L
Model Number
3203
Primary
211
Secondary
326-143TC
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Дюйм
Bore
1.438
Description
3203 50/1 WR 1.438
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625 Дюйм
Output Type
Hollow Bore
C.D.
3.251 Дюйм
C.D.1
2.063 Дюйм
A
5.311 Дюйм
A1
3.635 Дюйм
B
2.124 Дюйм
B1
1.500 Дюйм
D
3.250 Дюйм
D1
2.437 Дюйм
E
8.085 Дюйм
F
1.760 Дюйм
G
0.6240 Дюйм
H
1.760 Дюйм
I
4.820 Дюйм
J Keyway
3/16 x 3/32 Дюйм
K
1.594 Дюйм
T1
2.065 Дюйм
D4
4.4525 Дюйм
S
0.2200 Дюйм
T
3.780 Дюйм
Z
4.0000 Дюйм
PP
6.880 Дюйм
RR
0.43975 Дюйм
SS
0.3125 Дюйм
TT
7.500 Дюйм
WW
10.140 Дюйм
XX
0.40625 Дюйм
YY
9.000 Дюйм
ZT
7.7800 Дюйм
U
1.43875 Дюйм
X Keyway
3/8 x 3/16 Дюйм
Y
3/8NC x 3/4 Дюйм
Q1
8.620 Дюйм
Q2
5.200 Дюйм
Wt.
0 Lbs
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей