??
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3203 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30221_DL-L
Part No.
0230-30221_DL-L
Model Number
3203
Primary
211
Secondary
326-143TC
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
polegada
Bore
1.438
Description
3203 50/1 WR 1.438
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625 polegada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
3.251 polegada
C.D.1
2.063 polegada
A
5.311 polegada
A1
3.635 polegada
B
2.124 polegada
B1
1.500 polegada
D
3.250 polegada
D1
2.437 polegada
E
8.085 polegada
F
1.760 polegada
G
0.6240 polegada
H
1.760 polegada
I
4.820 polegada
J Keyway
3/16 x 3/32 polegada
K
1.594 polegada
T1
2.065 polegada
D4
4.4525 polegada
S
0.2200 polegada
T
3.780 polegada
Z
4.0000 polegada
PP
6.880 polegada
RR
0.43975 polegada
SS
0.3125 polegada
TT
7.500 polegada
WW
10.140 polegada
XX
0.40625 polegada
YY
9.000 polegada
ZT
7.7800 polegada
U
1.43875 polegada
X Keyway
3/8 x 3/16 polegada
Y
3/8NC x 3/4 polegada
Q1
8.620 polegada
Q2
5.200 polegada
Wt.
0 Lbs
Previews
3D
Dimensão
2D
Baixar modelos em CAD