??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3203 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30221_DL-L
Part No.
0230-30221_DL-L
Model Number
3203
Primary
211
Secondary
326-143TC
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pouce
Bore
1.438
Description
3203 50/1 WR 1.438
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625 Pouce
Output Type
Hollow Bore
C.D.
3.251 Pouce
C.D.1
2.063 Pouce
A
5.311 Pouce
A1
3.635 Pouce
B
2.124 Pouce
B1
1.500 Pouce
D
3.250 Pouce
D1
2.437 Pouce
E
8.085 Pouce
F
1.760 Pouce
G
0.6240 Pouce
H
1.760 Pouce
I
4.820 Pouce
J Keyway
3/16 x 3/32 Pouce
K
1.594 Pouce
T1
2.065 Pouce
D4
4.4525 Pouce
S
0.2200 Pouce
T
3.780 Pouce
Z
4.0000 Pouce
PP
6.880 Pouce
RR
0.43975 Pouce
SS
0.3125 Pouce
TT
7.500 Pouce
WW
10.140 Pouce
XX
0.40625 Pouce
YY
9.000 Pouce
ZT
7.7800 Pouce
U
1.43875 Pouce
X Keyway
3/8 x 3/16 Pouce
Y
3/8NC x 3/4 Pouce
Q1
8.620 Pouce
Q2
5.200 Pouce
Wt.
0 Lbs
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés