??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3203 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30221_DL-L
Part No.
0230-30221_DL-L
Model Number
3203
Primary
211
Secondary
326-143TC
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pulgada
Bore
1.438
Description
3203 50/1 WR 1.438
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625 Pulgada
Output Type
Hollow Bore
C.D.
3.251 Pulgada
C.D.1
2.063 Pulgada
A
5.311 Pulgada
A1
3.635 Pulgada
B
2.124 Pulgada
B1
1.500 Pulgada
D
3.250 Pulgada
D1
2.437 Pulgada
E
8.085 Pulgada
F
1.760 Pulgada
G
0.6240 Pulgada
H
1.760 Pulgada
I
4.820 Pulgada
J Keyway
3/16 x 3/32 Pulgada
K
1.594 Pulgada
T1
2.065 Pulgada
D4
4.4525 Pulgada
S
0.2200 Pulgada
T
3.780 Pulgada
Z
4.0000 Pulgada
PP
6.880 Pulgada
RR
0.43975 Pulgada
SS
0.3125 Pulgada
TT
7.500 Pulgada
WW
10.140 Pulgada
XX
0.40625 Pulgada
YY
9.000 Pulgada
ZT
7.7800 Pulgada
U
1.43875 Pulgada
X Keyway
3/8 x 3/16 Pulgada
Y
3/8NC x 3/4 Pulgada
Q1
8.620 Pulgada
Q2
5.200 Pulgada
Wt.
0 Lbs
Previews
3D
Dimensión
2D
Descarga de modelos CAD