??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Hub City
Description
3203 PCX Hub City Models - Master - Series 3200 PCX
Bill of material
0230-30221_DL-L
Part No.
0230-30221_DL-L
Model Number
3203
Primary
211
Secondary
326-143TC
Ratio
Assembly Style
Gear Type
WR
Frame Size
N/A
Output Diameter
Pollici
Bore
1.438
Description
3203 50/1 WR 1.438
Product Type
Right Angle
Product Line
PowerCubeX Worm Gear Drive
Input Type
Shaft
Input Diameter
0.625 Pollici
Output Type
Hollow Bore
C.D.
3.251 Pollici
C.D.1
2.063 Pollici
A
5.311 Pollici
A1
3.635 Pollici
B
2.124 Pollici
B1
1.500 Pollici
D
3.250 Pollici
D1
2.437 Pollici
E
8.085 Pollici
F
1.760 Pollici
G
0.6240 Pollici
H
1.760 Pollici
I
4.820 Pollici
J Keyway
3/16 x 3/32 Pollici
K
1.594 Pollici
T1
2.065 Pollici
D4
4.4525 Pollici
S
0.2200 Pollici
T
3.780 Pollici
Z
4.0000 Pollici
PP
6.880 Pollici
RR
0.43975 Pollici
SS
0.3125 Pollici
TT
7.500 Pollici
WW
10.140 Pollici
XX
0.40625 Pollici
YY
9.000 Pollici
ZT
7.7800 Pollici
U
1.43875 Pollici
X Keyway
3/8 x 3/16 Pollici
Y
3/8NC x 3/4 Pollici
Q1
8.620 Pollici
Q2
5.200 Pollici
Wt.
0 Lbs
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD