??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3201547 - AI 0,75- 8 BU-B
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3201547
Artikelnummer des Herstellers
3201547
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau
Herstellertypbezeichnung
AI 0,75- 8 BU-B
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918126278
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
0.750 mm^2
Farbe
blau
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
8 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Ja
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918126278
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: blau
Herstellerprodukttyp
AI 0,75- 8 BU-B
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1000
Mengenstaffel
1000
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft