??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3201495 - AI 35 -18 RD
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3201495
Product number of the Manufacturer
3201495
Description short
Embout
Description long
Embout, longueur de la douille: 18 mm, longueur: 32 mm, coloris: rouge
Manufacturer Type Description
AI 35 -18 RD
Preview
GTIN-Code
4017918094997
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
nominal cross section
35 mm^2
couleur
red
sans halogène
Yes
avec isolant
Yes
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
longueur de douille
18 mm
Type de surface
Tin-plated
material insulation
PP
bandware
No
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
Modèle
Standard
material of the insulation
Polypropylene (PP)
GTIN
4017918094997
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embout, longueur de la douille: 18 mm, longueur: 32 mm, coloris: rouge
Product type
AI 35 -18 RD
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
50
Quantity Scale
50
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !