??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3201495 - AI 35 -18 RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3201495
Artikelnummer des Herstellers
3201495
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 18 mm, Länge: 32 mm, Farbe: rot
Herstellertypbezeichnung
AI 35 -18 RD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918094997
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
35 mm^2
Farbe
rot
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
18 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918094997
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 18 mm, Länge: 32 mm, Farbe: rot
Herstellerprodukttyp
AI 35 -18 RD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
50
Mengenstaffel
50
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft