??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3201013 - AI-TWIN 2X 6 -14 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3201013
Artikelnummer des Herstellers
3201013
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 14 mm, Länge: 25 mm, Farbe: gelb
Herstellertypbezeichnung
AI-TWIN 2X 6 -14 YE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918094560
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
6 mm^2
Farbe
gelb
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
14 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918094560
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 14 mm, Länge: 25 mm, Farbe: gelb
Herstellerprodukttyp
AI-TWIN 2X 6 -14 YE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft