??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3201000 - AI-TWIN 2X 4 -12 GY
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3201000
Artikelnummer des Herstellers
3201000
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 23 mm, Farbe: grau
Herstellertypbezeichnung
AI-TWIN 2X 4 -12 GY
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918094553
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
4 mm^2
Farbe
grau
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
12 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918094553
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 23 mm, Farbe: grau
Herstellerprodukttyp
AI-TWIN 2X 4 -12 GY
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft