??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3201 - Toroidal transformer - primary connection 115V/400V
Спецификация
3201.960
Model No.
PDF Catalog
PDF Catalog
Designation 1
Toroidal transformer
Designation 2
primary connection 115V/400V
Width
105 mm
Height
123 mm
Depth
55 mm
rated operating voltage
CNSECLASS51
27-18-92-92
CNSECLASS70
27-18-92-69
CNSECLASS80
27-18-07-04
CNSETIM40
EC000855
Gewicht
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей