??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3200991 - AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3200991
Artikelnummer des Herstellers
3200991
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918094546
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
1.500 mm^2
Farbe
schwarz
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
12 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918094546
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
AI-TWIN 2X 1,5 -12 BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen