??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3200836 - AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3200836
Product number of the Manufacturer
3200836
Description short
Embout
Description long
Embouts, pour deux conducteurs de 2,5 mm², longueur de douille : 10 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : bleu, gamme de coloris selon NF C 63-023, certifié CSA
Manufacturer Type Description
AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
Preview
GTIN-Code
4017918094386
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
nominal cross section
2.500 mm^2
couleur
Blue
sans halogène
Yes
avec isolant
Yes
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
longueur de douille
10 mm
Type de surface
Tin-plated
material insulation
PP
bandware
No
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
Modèle
twin cable end sleeve
material of the insulation
Polypropylene (PP)
GTIN
4017918094386
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embouts, pour deux conducteurs de 2,5 mm², longueur de douille : 10 mm, avec collet en plastique, galvanisé, couleur : bleu, gamme de coloris selon NF C 63-023, certifié CSA
Product type
AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés