??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3200836 - AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3200836
Artikelnummer des Herstellers
3200836
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülsen, für zwei Leiter 2,5 mm², Hülsenlänge: 10 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: blau, Farbreihe nach NF C 63-023, CSA-zertifiziert
Herstellertypbezeichnung
AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918094386
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
2.500 mm^2
Farbe
blau
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
10 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918094386
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülsen, für zwei Leiter 2,5 mm², Hülsenlänge: 10 mm, mit Kunststoffkragen, galvanisch verzinnt, Farbe: blau, Farbreihe nach NF C 63-023, CSA-zertifiziert
Herstellerprodukttyp
AI-TWIN 2X 2,5 -10 BU
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen