??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3200690 - AI 0,75- 6 GY
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3200690
Product number of the Manufacturer
3200690
Description short
Embout
Description long
Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 12 mm, coloris: gris
Manufacturer Type Description
AI 0,75- 6 GY
Preview
GTIN-Code
4017918094287
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
nominal cross section
0.750 mm^2
couleur
Grey
sans halogène
Yes
avec isolant
Yes
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
longueur de douille
6 mm
Type de surface
Tin-plated
material insulation
PP
bandware
No
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
Modèle
Standard
material of the insulation
Polypropylene (PP)
GTIN
4017918094287
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embout, longueur de la douille: 6 mm, longueur: 12 mm, coloris: gris
Product type
AI 0,75- 6 GY
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
100
Quantity Scale
100
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !