??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3200616 - AI 10 -18 RD
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3200616
Artikelnummer des Herstellers
3200616
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 18 mm, Länge: 28 mm, Farbe: rot
Herstellertypbezeichnung
AI 10 -18 RD
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918094225
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
57
Nennquerschnitt
10 mm^2
Farbe
rot
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
18 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918094225
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 18 mm, Länge: 28 mm, Farbe: rot
Herstellerprodukttyp
AI 10 -18 RD
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft