??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3200548 - AI 6 -12 YE
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3200548
Artikelnummer des Herstellers
3200548
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: gelb
Herstellertypbezeichnung
AI 6 -12 YE
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918094157
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
127
Nennquerschnitt
6 mm^2
Farbe
gelb
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
12 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918094157
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 12 mm, Länge: 20 mm, Farbe: gelb
Herstellerprodukttyp
AI 6 -12 YE
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft