??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
PHOENIX CONTACT
Description
3200263 - A 1,5 - 7
Nomenclature
PHOENIX CONTACT 3200263
Product number of the Manufacturer
3200263
Description short
Embout
Description long
Embout, longueur: 7 mm, coloris: argenté
Manufacturer Type Description
A 1,5 - 7
Preview
GTIN-Code
4017918093914
Manufacturer Name
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Standard delivery time
3
nominal cross section
1.500 mm^2
sans halogène
No
avec isolant
No
Surface
galvanic/electrolytic zinc plated
Type de surface
Tin-plated
bandware
No
identification flag present
No
Adapté aux câbles résistants aux courts-circuits (O/N)
No
GTIN
4017918093914
Manufacturer product designation
Embout
Manufacturer product description
Embout, longueur: 7 mm, coloris: argenté
Product type
A 1,5 - 7
GLN of manufacturer
4063151
Number of content units per order unit
1
Price Quantity
100
Minimum Order Quantity
1000
Quantity Scale
1000
Customs tariff number
85369010
Country of origin
DE
Deeplink
Deeplink
Modèles CAO générés
Aucune action possible avec ce composant !