??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3200263 - A 1,5 - 7
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3200263
Artikelnummer des Herstellers
3200263
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 7 mm, Farbe: silberfarben
Herstellertypbezeichnung
A 1,5 - 7
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918093914
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
3
Nennquerschnitt
1.500 mm^2
halogenfrei
Nein
Isolation vorhanden
Nein
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Art der Oberfläche
verzinnt
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
GTIN
4017918093914
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Länge: 7 mm, Farbe: silberfarben
Herstellerprodukttyp
A 1,5 - 7
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
1000
Mengenstaffel
1000
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft