??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
PHOENIX CONTACT
Beschreibung
3200043 - AI 1,5 - 8 BK
Stückliste
PHOENIX CONTACT 3200043
Artikelnummer des Herstellers
3200043
Kurzbeschreibung
Aderendhülse
Langbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz
Herstellertypbezeichnung
AI 1,5 - 8 BK
Produktbild
Internationale Artikelnummer
4017918093693
Name des Herstellers
Phoenix Contact GmbH & Co. KG
Planlieferzeit
67
Nennquerschnitt
1.500 mm^2
Farbe
schwarz
halogenfrei
Ja
Isolation vorhanden
Ja
Ausführung der Oberfläche
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Hülsenlänge
8 mm
Art der Oberfläche
verzinnt
Werkstoff der Isolation
PP
Bandware
Nein
Kennzeichnungsfahne vorhanden
Nein
geeignet für kurzschlussfeste Leitungen
Nein
Bauform
Standard
Material der Isolation
Polypropylen (PP)
GTIN
4017918093693
Herstellerproduktbezeichnung
Aderendhülse
Herstellerproduktbeschreibung
Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz
Herstellerprodukttyp
AI 1,5 - 8 BK
GLN des Herstellers
4063151
Verpackungsmenge
1
Preisbezugsmenge
100
Mindestbestellmenge
100
Mengenstaffel
100
Zolltarifnummer
85369010
Herstellerland
DE
Deeplink
Deeplink
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen