국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
3187 50.000
Gühring
Fräsen
Bohrungsfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_cutter_with_bore/catalog_3187.prj},{NB=3187 50.000},{J21=3187 50.000},{A1=50},{B11=36.000},{B5=36},{C12=3},{C2=220},{C3=22},{D7=0.272},{F21=8},{F22=8},{H21=0},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9031870500000},{ID12100=0},{C32=0.021},{E2=30},{E3=11},{F4=30},{F5=280},{F6=0},{J7=0},{J23=WALZENSTIRNFRAESER},{J22=M42 WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN TY},{J3=GG},{H3=M42},{J1=DIN1880},{J8=FWA},{C11=FDA},{F1=R},{NSM=DIN4000-83},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=FDA02200300},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031870500000.dxf},{ID10003=9031870500000.stp},{ID10004=9031870500000_prop.xml},{ID10005=A_9031870500000.xml},{ID11001=M42},{ID11002=BLANK},{ID12001=WALZENSTIRNFRAESER},{ID12007=mm},{ID12008=2019-09-05},{ID12009=MALOS}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3187 - DIN1880 WALZENSTIRNFRAESER
Bill of material
3187 50.000
Identifizierende Bestellnummer
3187 50.000
3187 50.000
Produktbeschreibung
WALZENSTIRNFRAESER
Produktbezeichnung
M42 WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN TY
M42 WALZENSTIRNFR, 50,000 DIN 1880RN TY
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
M42
Normnummer
DIN1880
Bearbeitungsverfahren
FWA
Schneidendurchmesser
50
50
mm
Schnittbreite, min.
36.000
36.000
mm
Gesamthöhe
36
36
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
FDA
Aufnahmeform, maschinenseitig
3
Aufnahmegröße, maschinenseitig
220
220
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
22
22
mm
Masse (Gewicht)
0.272
0.272
kg
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
8
8
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-83
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
8
8
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HSS-E
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
FDA02200300
FDA02200300
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성