3168 4.760
Gühring
Fräsen
HM und HSS Universalfräser
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_milling/catalog_universal_milling_cutters/catalog_3168.prj},{NB=3168 4.760},{J21=3168 4.760},{A1=4.763},{B2=16.000},{B3=27},{B5=50.800},{B71=50.800},{C4=29.300},{C12=1},{C2=187},{C3=4.763},{F21=3},{F22=3},{H21=0},{H22=0},{E2=30},{F4=30},{D7=0.013},{J7=0},{BLD=2},{ID12000=9031680047600},{ID12100=0},{B4=21.500},{C14=2},{C15=5},{C33=-0.008},{F27=1},{F5=28},{G2=0.050},{G3=45},{J23=VHM SCHAFTFRAESER},{J22=VHM BLA,FRA-BN WN-USA 3S KU 4,763 3/16},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN USA},{J8=FNB},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HF-K},{H5=OHNE},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01870125},{J61=ZYL01R1875h$06},{DATE=2020-11-26},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9031680047600.dxf},{ID10003=9031680047600.stp},{ID10004=9031680047600_prop.xml}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3168 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3168 4.760
Identifizierende Bestellnummer
3168 4.760
3168 4.760
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 3S KU 4,763 3/16
VHM BLA,FRA-BN WN-USA 3S KU 4,763 3/16
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FNB
Schneidendurchmesser
4.763
4.763
mm
Schneidenlänge, max.
16.000
16.000
mm
Kraglänge
27
27
mm
Gesamtlänge
50.800
50.800
mm
Funktionslänge
50.800
50.800
mm
Schaftlänge
29.300
29.300
mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
187
187
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
4.763
4.763
mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
3
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
3
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30
Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30
Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.013
0.013
kg
Datenträger
0
Bildkennung
2
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL01870125
ZYL01870125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R1875h$06
ZYL01R1875h$06
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성