??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Company
Gühring
Description
3162 - WN USA VHM SCHAFTFRAESER
Bill of material
3162 15.870
Identifizierende Bestellnummer
3162 15.870
Produktbeschreibung
VHM SCHAFTFRAESER
Produktbezeichnung
VHM BLA,FRA-SH WN-USA 4S ELG 15,875 5/8
Firmenkennung
GG
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
VHM
Normnummer
WN USA
Bearbeitungsverfahren
FEC
Schneidendurchmesser
15.875 mm
Schneidenlänge, max.
76 mm
Kraglänge
93 mm
Gesamtlänge
152.400 mm
Funktionslänge
152.400 mm
Schaftlänge
64.400 mm
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ZYL
Aufnahmeform, maschinenseitig
1
Aufnahmegröße, maschinenseitig
625
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
15.875 mm
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
h6
Normnummer Sachmerkmal
DIN4000-82
Schneidrichtung
R
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
4
Anzahl wirksamer Schneiden, stirnseitig
4
Profilradius 1
7.938 mm
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
HF-K
Kühlschmierstoffeintritt
0
Kühlschmierstoffaustritt
0
Beschichtung
OHNE
Seitenspanwinkel
30 Grad
Drallrichtung
R
Drallwinkel
30 Grad
Werkzeugausführung
H
Masse (Gewicht)
0.343 kg
Datenträger
0
Bildkennung
6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ZYL06250125
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ZYL01R6250h$06
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD