??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
HAWLE
Descrizione
3161 - Valvola di derivazione a squadra ZAK/ZAK
Lista materiale
5003230
codice articolo
5003230
Livello LOD
Nominal Diameter
1 1/2 Pollici
Livello di pressione
PN16
Uscita
ZAK 46
H
297 mm
H1
190 mm
L
69 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
Peso
3.9 kg
Collegamento del prodotto
Link
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD