5003230
HAWLE
Service valves
Powered by
CAD모델 선택
{hawle/at_service_valves/3161.prj},{NB=5003230 3161 DN1 1/2- PN16 (400)},{IN=5003230},{LOD=400},{DN=1 1/2},{PN=PN16},{O=ZAK 46},{H=297},{H1=190},{L=69},{A=10.3},{C=20},{D1=16},{W=3.9},{PL=Link},{DNMM=38.10},{LT=106},{ZAK=46},{DB=69}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3161 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
Bill of material
5003230
Item Number
5003230
LOD Level
400
200
400
200
Nominal Diameter
1 1/2
인치
Pressure Rating
PN16
Outlet
ZAK 46
H
297
mm
H1
190
mm
L
69
mm
a
10.3
mm
c
20
mm
Ød1
16
mm
Weight
3.9
kg
Product Link
Link
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성