??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
HAWLE
Description
3161 - Service valves for vertical installations ZAK/ZAK
Bill of material
5003230
Item Number
5003230
LOD Level
Nominal Diameter
1 1/2 Inch
Pressure Rating
PN16
Outlet
ZAK 46
H
297 mm
H1
190 mm
L
69 mm
a
10.3 mm
c
20 mm
Ød1
16 mm
Weight
3.9 kg
Product Link
Link
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)