??
Catalog navigation
CAD模型选择
停产产品
本产品自 2017年4月30日停产
对应替代品
是否使用该替代品?
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3149 - RTT roof-mounted fan - Performance category 400m³/h
明细表
3149.410
型号
PDF 目录
PDF 目录
名称1
RTT roof-mounted fan
名称2
Air throughput 400m³/h
宽度
550 mm
高度
125 mm
深度
370 mm
air throughput
400 m³/h
rated operating voltage
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
10.000 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型