??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Снятый с производства продукт
Продукт снят с производства с 30 апр. 2017 г..
Альтернативная(ые) деталь(и)
Следует ли использовать запасную деталь?
Доступные продукты: 3
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3149 - RTT roof-mounted fan - Performance category 400m³/h
Спецификация
3149.410
Арт. №
PDF каталог
PDF каталог
Обозн. 1
RTT roof-mounted fan
Обозн. 2
Air throughput 400m³/h
Ширина
550 mm
Высота
125 mm
Глубина
370 mm
air throughput
400 m³/h
rated operating voltage
with fan
yes
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
10.000 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей