??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Produkt(e) nicht mehr erhältlich!
Produkt wurde am 30.04.2017 eingestellt.
Alternative(s) Teil(e):
Soll stattdessen eines der als Ersatz hinterlegten Projekte verwendet werden?
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3149 - RTT Dachlüfter - Leistungsklasse 400m³/h
Stückliste
3149.410
Best.-Nr.
PDF Katalog
PDF Katalog
Bez.1
RTT Dachlüfter
Bez.2
Luftleistung 400 m³/h
Breite
550 mm
Höhe
125 mm
Tiefe
370 mm
Luftleistung
400 m³/h
Spannung
mit Lüfter
ja
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
10.000 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen