??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Rittal
描述
3138 - Roof-mounted fan - without fan
明细表
3138.000 (2)
型号
3138.000
细节图
名称1
Roof-mounted fan
名称2
without fan
宽度
400 mm
高度
133 mm
深度
400 mm
air throughput
0
with fan
no
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
3.200 kg
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型