??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Rittal
Описание
3138 - Roof-mounted fan - without fan
Спецификация
3138.000 (2)
Арт. №
3138.000
Деталь
Обозн. 1
Roof-mounted fan
Обозн. 2
without fan
Ширина
400 mm
Высота
133 mm
Глубина
400 mm
air throughput
0
with fan
no
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
3.200 kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей