??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3138 - Roof-mounted fan - without fan
Bill of material
3138.000 (2)
Model No.
3138.000
Detail
Designation 1
Roof-mounted fan
Designation 2
without fan
Width
400 mm
Height
133 mm
Depth
400 mm
air throughput
0
with fan
no
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
3.200 kg
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés