??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Rittal
Beschreibung
3138 - Dachlüfter - ohne Lüftermotor
Stückliste
3138.000 (2)
Best.-Nr.
3138.000
Detail
Bez.1
Dachlüfter
Bez.2
ohne Lüftermotor
Breite
400 mm
Höhe
133 mm
Tiefe
400 mm
Luftleistung
0
mit Lüfter
nein
CNSECLASS51
27-18-07-07
CNSECLASS70
27-18-07-16
CNSECLASS80
27-18-07-16
CNSETIM40
EC000320
Gewicht
3.200 kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen