??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotto fuori produzione
Prodotto interrotto da 31 dic 2012. Si prega di non utilizzare per nuovi progetti.
Parte (i) alternativa (i)
Non sono state specificate parti di ricambio valide. Per domande, si prega di contattare il produttore.
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3129 (NA) - Air/air heat exchanger without controller - Output class 62W/K
Bill of material
3129.800
Model No.
3129.800
Designation 1
Air/air heat exchangers, 230 V
Designation 2
Wall-mounted, 62 W/K
Width
400 mm
Height
1360 mm
Depth
112 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD