??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit retiré de la vente
Produit obsolète depuis 31 déc. 2012. S'il vous plaît ne pas utiliser pour de nouveaux projets.
Pièce(s) alternative(s)
Aucune pièce de rechange valide n'a été spécifiée. Pour des questions, s'il vous plaît contacter le fabricant.
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Rittal
Description
3129 (NA) - Air/air heat exchanger without controller - Output class 62W/K
Bill of material
3129.800
Model No.
3129.800
Designation 1
Air/air heat exchangers, 230 V
Designation 2
Wall-mounted, 62 W/K
Width
400 mm
Height
1360 mm
Depth
112 mm
CNSECLASS51
27-18-07-11
CNSECLASS70
27-18-07-11
CNSECLASS80
27-18-07-11
CNSETIM40
EC002514
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés